Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

Presostat, KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8 - 32, Diferencijal na levoj strani [bar]: 4, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Funkcija resetovanja, leva strana: Ručni maks., Funkcija resetovanja, desna strana: Ručni maks.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal na desnoj strani [bar]4.0 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi]58.0 psi
Diferencijal na levoj strani [bar]4.00 bar
Diferencijal na levoj strani [psi]58.0 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontakta2 SPST(NC)
Funkcija resetovanja, desna stranaRučni maks.
Funkcija resetovanja, leva stranaRučni maks.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja32 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak, desna str.[bar]35 bar
Maks. probni pritisak, leva str.[bar]35 bar
Material DescriptionPresostat, KP7ABS
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
MWP na desnoj strani [bar] Pe35.0 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe510.0 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe35.0 bar
MWP na levoj strani [psig] Pe510 psig
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-13 °F
Pritisak pucanja [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]8.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]116.0 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.]32.00 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.]8.00 bar
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [maks.]464.00 psig
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [min.]116.00 psig
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Standard konekcije za pritisakISO 261
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaKP7ABS
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak10 x 0.75

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.622 Kilogram
Neto težina0.577 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm