Presostat, KP15
060-206091
null: -0.9 - 7, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8 - 32, Diferencijal na levoj strani [bar]: 0.7, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja, leva strana: Ručni min.
060-206091
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 36 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal na desnoj strani [bar] | 4.0 bar |
| Diferencijal na desnoj strani [psi] | 58.0 psi |
| Diferencijal na levoj strani [bar] | 0.70 bar |
| Diferencijal na levoj strani [psi] | 10.0 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 900 mm |
| Električna konekcija | Konektor kabla sa okretanjem |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja, desna strana | Ručni maks. |
| Funkcija resetovanja, leva strana | Ručni min. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. probni pritisak, desna str.[bar] | 35 bar |
| Maks. probni pritisak, leva str.[bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| MWP na desnoj strani [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP na desnoj strani [psig] Pe | 465.0 psig |
| MWP na levoj strani [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP na levoj strani [psig] Pe | 245 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPI |
| Nazivna vrednost kontakta | 120 V~,16FLA,96LRA,3APilotOtpor od 16 A, jedna fazaOtpor od 8 A, jedna fazaDodatno: pilot 50VA, 240V naizmenične struje240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | RoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | HP/LP kontrola pritiska |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg regulacije na levoj strani Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] | 116.0 psig |
| Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.] | 7.00 bar |
| Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.] | -0.90 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 8912 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip konekcije za pritisak | Navrtka za pertlovanje |
| Tip proizvoda | KP15 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | NPSM 1/2 - 14 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.672 Kilogram |
| Neto težina | 0.6 Kilogram |
| Zapremina | 1.281 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |