Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/32_060-203191

Presostat, KP15

060-204666

null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8 - 32, Diferencijal na levoj strani [bar]: 0.7 - 4, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja, leva strana: Automatski
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]36 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal na desnoj strani [bar]4.0 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi]58.0 psi
Diferencijal na levoj strani [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal na levoj strani [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal na levoj strani [psi] [maks.]58.0 psi
Diferencijal na levoj strani [psi] [min.]10.0 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOtvor
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanja, desna stranaRučni maks.
Funkcija resetovanja, leva stranaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja18 pc
Komentari uz električnu kon.Za muški navoj cevi od ½ in
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak, desna str.[bar]35 bar
Maks. probni pritisak, leva str.[bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
MWP na desnoj strani [bar] Pe35.0 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe510.0 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe17.0 bar
Specifikacije
Vrednost
MWP na levoj strani [psig] Pe245 psig
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP/KPI pressure switch
Nazivna vrednost kontakta120 V~,16FLA,96LRA,3APilotOtpor od 16 A, jedna faza240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Otpor od 8 A, jedna fazaDodatno: pilot 50VA, 240V naizmenične struje
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije na levoj strani Pe6 inHg - 108 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]8.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]116.0 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.]-0.20 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Standard konekcije za pritisakDIN 8912
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakNavrtka za pertlovanje
Tip proizvodaKP15
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.625 Kilogram
Neto težina0.558 Kilogram
Zapremina1.25 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428400664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm