Diferencijalni presostat, MP55
060B101666
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Maks. radni pritisak [bar]: 17
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MP54 / MP55 / MP55A
Preporučena zamena: 060B101691
060B101666
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | Bellows max 100 °C/212 °F |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.] | 4.3 psi |
| Diferencijalni kontakt [bar] | 0.20 bar |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaci |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 250 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,0 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-1,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-1,5 mm2 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Fabričko podešavanje [psig] | 9.0 psig |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Identični proizvod | 060B029966 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 319.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 245 psig |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Odobrenje | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Opis proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje | Isključenje pri padu pritiska |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Rashladna sredstva | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-5 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 8906 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | MP55 |
| Veličina električne konekcije | Pg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Vreme otpuštanja releja [s] | 0 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.668 Kilogram |
| Neto težina | 0.601 Kilogram |
| Zapremina | 1.337 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |