Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure

Diferencijalni presostat, MP55A

060B017666

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Maks. radni pritisak [bar]: 17
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MP54 / MP55 / MP55A

Preporučena zamena: 060B017691

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.]4.50 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.]0.30 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.]0.45 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.]0.03 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.]65.0 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.]4.3 psi
Diferencijalni kontakt [bar]0.20 bar
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 250 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,0 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-1,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fabričko podešavanje [psig]9.0 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni min.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja21 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionMP55A Diferencijalni Presostat M/21
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
OpremaTermički relej za vreme
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
PodešavanjeIsključenje pri padu pritiska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladna sredstvaR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMP55A
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8
Vreme otpuštanja releja [s]90 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.898 Kilogram
Neto težina0.804 Kilogram
Zapremina1.936 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428365574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm