Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5009

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaDIN Spade
Format pakovanjaIndustrial pack
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaManual
Grupa proizvodaSwitches and thermostats
Kategorija opsega pritiskaHigh pressure
Ključ specifikacijeCKB-2UCBM5009
Količina po formatu pakovanja25 pc
Komentari uz električnu kon.DIN plug not included
Maks. radni pritisak [bar]143.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009
Muški/ženski kon. za pritisakFemale
Napomene za konekciju pritiskaDeflator
Naziv proizvodaPressure switch
Nazivna vrednost kontaktaAC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]150 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Tip konekcije za pritisakFlare
Tip proizvodaCKB
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar]123.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]1784 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.253 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina7.762 Liter
EAN/UPC5715255007142