Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Presostat, CKB

061Z5005

Funkcija resetovanja: Ručno, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 143

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaPljosnati DIN
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučno
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeCKB-2UCBM5005
Količina po formatu pakovanja25 pc
Komentari uz električnu kon.DIN plug not included
Maks. radni pritisak [bar]143.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB Pressure Switch
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Napomene za konekciju pritiskaUređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvodaPresostat
Nazivna vrednost kontaktaAC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]150 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaCKB
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar]115.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]1668 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.542 Liter
EAN/UPC5702424693312