Pressure switch, CKB
061Z4023
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4023
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | DIN Spade |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Auto |
| Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
| Kategorija opsega pritiska | High pressure |
| Ključ specifikacije | CKB-2UCBA4023 |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Komentari uz električnu kon. | DIN plug not included |
| Maks. radni pritisak [bar] | 143.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4023 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Female |
| Napomene za konekciju pritiska | Deflator |
| Naziv proizvoda | Pressure switch |
| Nazivna vrednost kontakta | AC=6 A, 250 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Niži aktiv. pritisak [bar] | 120.00 bar |
| Niži aktiv. pritisak [psi] | 1740 psi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 150 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Tip konekcije za pritisak | Flare |
| Tip proizvoda | CKB |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 130.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 1885 psi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.237 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.516 Liter |
| EAN/UPC | 5715255004738 |