Presostat, CKB
061Z2007
Funkcija resetovanja: Ručno, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 143
061Z2007
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Ručno |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Visoki pritisak |
| Ključ specifikacije | CKB-2UCLM2007 |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Komentari uz električnu kon. | DIN plug not included |
| Maks. radni pritisak [bar] | 143.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLM2007 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Uređaj za ispuštanje vazduha |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC=6 A, 250 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 150 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | CKB |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 46.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 677 psi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.212 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.524 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504700 |