Presostat sa uloškom, LCB, 2 bar, 1.2 bar
061F7229
Viši aktiv. pritisak [bar]: 2, Niži aktiv. pritisak [bar]: 1.2, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
061F7229
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja žice | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kabla [in] | 39.37 in |
| Dužina kabla [m] | 1.000 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPST(NO) |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Nizak pritisak |
| Ključ specifikacije | LCB-JA162 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kućište | Tip vakuuma |
| Maks. radni pritisak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 508 psig |
| Material Description | LCB Cartridge Switch JA162 I/100 |
| Može da se servisira | No |
| Napomene za konekciju pritiska | Bakarna cev (vrh=3 mm) |
| Naziv proizvoda | Presostat sa uloškom |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Nazivna vrednost kontakta | AC=6 A, 250 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Niži aktiv. pritisak [bar] | 1.20 bar |
| Niži aktiv. pritisak [psi] | 17 psi |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -20 °F |
| Pritisak pucanja [bar] | 200.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -55 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -70 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | LCB |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Veličina konekcije za pritisak[mm] | 6.35 mm |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 2.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 29 psi |
| Vrsta kabla | AWG18 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.077 Kilogram |
| Neto težina | 0.073 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.225 Liter |
| EAN/UPC | 5702428266246 |