Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Presostat sa uloškom, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9909

Viši aktiv. pritisak [bar]: 110, Niži aktiv. pritisak [bar]: 80, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak[mm]: 6.35, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žiceCrna
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kabla [in]59.06 in
Dužina kabla [m]1.500 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeCCB-2UB04W
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteTIP EPOKSIDA
Maks. radni pritisak [bar]165.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/20
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaBakarna cev (vrh=7 mm)
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontaktaAC=6 A, 250 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Niži aktiv. pritisak [bar]80.00 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]1160 psi
OdobrenjeCETÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]375.0 bar
Pritisak pucanja [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]210 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-20 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaCCB
Veličina konekcije za pritisak[mm]6.35 mm
Viši aktiv. pritisak [bar]110.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]1595 psi
Vrsta kablaAWG18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.138 Kilogram
Neto težina0.13 Kilogram
Zapremina0.457 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428939348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm