Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Presostat sa uloškom, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Viši aktiv. pritisak [bar]: 20, Niži aktiv. pritisak [bar]: 16, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPDT, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žiceCRNA+PLAVA+CRVENA
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kabla [in]98.43 in
Dužina kabla [m]2.500 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučno
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeACB-2UC107MW
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteMONTAŽA PANELA
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaBakarna cev (vrh=7 mm)
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontaktaAC=4 A, 250 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Niži aktiv. pritisak [bar]16.00 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]232 psi
OdobrenjeCE 0035
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]200.0 bar
Pritisak pucanja [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-70 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaACB
Veličina konekcije za pritisak[mm]6.00 mm
Viši aktiv. pritisak [bar]20.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]290 psi
Vrsta kablaAWG18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.155 Kilogram
Neto težina0.147 Kilogram
Zapremina0.456 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm