Presostat sa uloškom, ACB, 31 bar, 24 bar
061F9053
Viši aktiv. pritisak [bar]: 31, Niži aktiv. pritisak [bar]: 24, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
061F9053
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja žice | CRNA+PLAVA+CRVENA |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kabla [in] | 59.06 in |
| Dužina kabla [m] | 1.500 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Visoki pritisak |
| Ključ specifikacije | ACB-2UC55W |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kućište | TIP EPOKSIDA |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC55W I/20 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Uređaj za ispuštanje vazduha |
| Naziv proizvoda | Presostat sa uloškom |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Nazivna vrednost kontakta | AC=4 A, 250 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Niži aktiv. pritisak [bar] | 24.00 bar |
| Niži aktiv. pritisak [psi] | 348 psi |
| Odobrenje | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -20 °F |
| Pritisak pucanja [bar] | 200.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -55 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -70 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | ACB |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 31.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 450 psi |
| Vrsta kabla | AWG18 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.114 Kilogram |
| Zapremina | 0.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |