Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Presostat sa uloškom, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F9021

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1.7, Niži aktiv. pritisak [bar]: 0.7, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žiceCRNA+PLAVA+CRVENA
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kabla [in]78.74 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaNizak pritisak
Ključ specifikacijeACB-2UC23W
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteTIP EPOKSIDA
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC23W I/50
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Napomene za konekciju pritiskaUređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nazivna vrednost kontaktaAC=4 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
Niži aktiv. pritisak [bar]0.70 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]10 psi
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]200.0 bar
Pritisak pucanja [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-70 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaACB
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar]1.70 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]25 psi
Vrsta kablaAWG18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.144 Kilogram
Neto težina0.137 Kilogram
Zapremina0.456 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428260060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm