Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Presostat sa uloškom, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Viši aktiv. pritisak [bar]: 20, Niži aktiv. pritisak [bar]: 16, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žiceCrna
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kabla [in]78.74 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeACB-4UB100W
Količina po formatu pakovanja100 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteREGULARNI TOPLJENI
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB100W I/100
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaBakarna cev (vrh=7 mm)
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontaktaDC=0.05 A, 12 - 24 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
Niži aktiv. pritisak [bar]16.00 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]232 psi
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]200.0 bar
Pritisak pucanja [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-70 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaACB
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak[mm]6.00 mm
Viši aktiv. pritisak [bar]20.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]290 psi
Vrsta kablaAWG18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.086 Kilogram
Neto težina0.084 Kilogram
Zapremina0.221 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm