Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Presostat sa uloškom, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Viši aktiv. pritisak [bar]: 31, Niži aktiv. pritisak [bar]: 24, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Pljosnati konektori, Nazivna vrednost kućišta IP: IP40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaPljosnati konektori
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeACB-2UB206
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteREGULARNI
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaBakarna cev (vrh=3 mm)
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontaktaAC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
Niži aktiv. pritisak [bar]24.00 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]348 psi
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]200.0 bar
Pritisak pucanja [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-70 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaACB
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Veličina konekcije za pritisak[mm]6.35 mm
Viši aktiv. pritisak [bar]31.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]450 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.039 Kilogram
Neto težina0.037 Kilogram
Zapremina0.403 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm