Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Presostat sa uloškom, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F7403

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1.7, Niži aktiv. pritisak [bar]: 0.7, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Pljosnati konektori, Nazivna vrednost kućišta IP: IP40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaPljosnati konektori
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaNizak pritisak
Ključ specifikacijeACB-2UC143W
Količina po formatu pakovanja50 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
KućišteREGULARNI
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA153 I/50
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaBakarna cev (vrh=3 mm)
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontaktaAC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
Niži aktiv. pritisak [bar]0.70 bar
Niži aktiv. pritisak [psi]10 psi
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-20 °F
Pritisak pucanja [bar]200.0 bar
Pritisak pucanja [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-70 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaACB
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Veličina konekcije za pritisak[mm]6.35 mm
Viši aktiv. pritisak [bar]1.70 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]25 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.023 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Zapremina0.066 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428265492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm