Presostat sa uloškom, ACB, 26 bar, 20 bar
061F6438
Viši aktiv. pritisak [bar]: 26, Niži aktiv. pritisak [bar]: 20, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Pljosnati konektori, Nazivna vrednost kućišta IP: IP40
061F6438
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Električna konekcija | Pljosnati konektori |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Visoki pritisak |
| Ključ specifikacije | ACB-4UB69 |
| Količina po formatu pakovanja | 300 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Kućište | REGULARNI |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB69 I/300 |
| Može da se servisira | No |
| Napomene za konekciju pritiska | Bakarna cev (vrh=3 mm) |
| Naziv proizvoda | Presostat sa uloškom |
| Nazivna vrednost kontakta | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP40 |
| Niži aktiv. pritisak [bar] | 20.00 bar |
| Niži aktiv. pritisak [psi] | 290 psi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -20 °F |
| Pritisak pucanja [bar] | 200.0 bar |
| Pritisak pucanja [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -55 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -70 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | ACB |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 in |
| Veličina konekcije za pritisak[mm] | 6.35 mm |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 26.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 377 psi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.028 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
| Zapremina | 0.069 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428511766 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |