Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Presostat sa uloškom, ACB, 1 bar

061F4063

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1, Električna konekcija: Kabl

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacijeACB-2UA4041W
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionACB Cartridge Switch ACB-2UA4041W I/50
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaACB
Viši aktiv. pritisak [bar]1.00 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]15 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.192 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Zapremina0.412 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424693893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm