Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Presostat sa uloškom, ACB, 1.7 bar

061F4052

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1.7, Električna konekcija: Kabl

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacijeACB-2UA4035W
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4035W I/10
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat sa uloškom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaACB
Viši aktiv. pritisak [bar]1.70 bar
Viši aktiv. pritisak [psi]25 psi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.169 Kilogram
Neto težina0.118 Kilogram
Zapremina0.72 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424693503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm