Presostat sa uloškom, ACB, 4 bar
061F4049
Viši aktiv. pritisak [bar]: 4, Električna konekcija: Kabl
061F4049
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Ključ specifikacije | ACB-2UA4032W |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4032W I/10 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Presostat sa uloškom |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | ACB |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 4.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 58 psi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.119 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |