Presostat sa uloškom, ACB, 24 bar
061F2012
Viši aktiv. pritisak [bar]: 24, Električna konekcija: Kabl
061F2012
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Ključ specifikacije | ACB-2UB7087W |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7087W I/50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Presostat sa uloškom |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | ACB |
| Viši aktiv. pritisak [bar] | 24.00 bar |
| Viši aktiv. pritisak [psi] | 348 psi |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.186 Kilogram |
| Neto težina | 0.178 Kilogram |
| Zapremina | 0.412 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |