Vidno staklo
191U0226
Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za vidna stakla
191U0226
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Material Description | Float Sight glass set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Accessory |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.688 Kilogram |
| Neto težina | 0.625 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.396 Liter |