Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Otvor vidnog stakla, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPTF

014L1178

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: NPTF, Veličina priključka: 1/2 in
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageBez indikatora
Količina po formatu pakovanja170 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP without indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SAD
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPTF
Tip proizvodaSGP 1/2 RX
UL ocenaYes
Veličina priključka1/2 in
Veličina priključka (in)1/2 in
Ventil sa plovkom [kom.]3 pc

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.067 Kilogram
Neto težina0.066 Kilogram
Zapremina0.06 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm