Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Otvor vidnog stakla, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: M, Veličina priključka: M24 x 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodSight glass accessories
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageBez indikatora
Isporučeni deloviZaptivač
Količina po formatu pakovanja80 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP without indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEAC
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Primena SGS sedlaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaM
Tip proizvodaSGP 24 RX
UL ocenaYes
Veličina priključkaM24 x 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.079 Kilogram
Neto težina0.079 Kilogram
Zapremina0.028 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm