Otvor vidnog stakla, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT
014L0003
Maks. radni pritisak [bar]: 52, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 3/4 in
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP
014L0003
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Indikator vlage | Bez indikatora |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/24 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Otvor vidnog stakla |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP without indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°C] [Max] | 121 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | SGP 3/4 RX |
| UL ocena | Yes |
| Veličina priključka | 3/4 in |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
| Ventil sa plovkom [kom.] | 1 pc |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
| Zapremina | 0.081 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428526791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |