Otvor vidnog stakla, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1603
Maks. radni pritisak [bar]: 46, Indikator vlage: Indikator N, Tip priključka: M, Veličina priključka: M20 x 1.5
014-1603
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Sight glass accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Identični proizvod | 014-1602 |
| Indikator vlage | Indikator N |
| Količina po formatu pakovanja | 19 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Otvor vidnog stakla |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP with indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Primena SGS sedla | M20 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R410A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip priključka | M |
| Tip proizvoda | SGRH |
| UL ocena | Yes |
| Veličina priključka | M20 x 1.5 |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R410A: 135 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R410A: 66 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R410A: 266 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R410A: 540 ppm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
| Zapremina | 0.081 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428164566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |