Danfoss logo
Sight glass socket, SGRH_014-1601

Otvor vidnog stakla, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Maks. radni pritisak [bar]: 46, Indikator vlage: Indikator H, Tip priključka: M, Veličina priključka: M20 x 1.5
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Preporučena zamena: 014L1601

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodSight glass accessories
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageIndikator H
Količina po formatu pakovanja19 pc
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionSGRH pokazno staklo M/19x4
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Primena SGS sedlaM20 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR410A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip priključkaM
Tip proizvodaSGRH
UL ocenaYes
Veličina priključkaM20 x 1.5
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR410A: 60 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR410A: 25 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR410A: 165 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR410A: 500 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.063 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm