Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Otvor vidnog stakla, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: M, Veličina priključka: M24 x 1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodSight glass accessories
Dodatne informacijeNavoj za jedinicu utičnice
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageBez indikatora
Isporučeni deloviZaptivač
Količina po formatu pakovanja80 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectric control valve body(2)
OdobrenjeNA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Primena SGS sedlaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaM
Tip proizvodaSGR
UL ocenaYes
Veličina priključkaM24 x 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.077 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Zapremina0.078 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm