Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Otvor vidnog stakla, SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: R, Veličina priključka: 1/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageBez indikatora
Količina po formatu pakovanja170 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP without indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Standard priključkaISO 7-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaR
Tip proizvodaSGR
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakEksterno
Veličina priključka1/2
Veličina priključka (in)1/2
Ventil sa plovkom [kom.]3 pc

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.055 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Zapremina0.066 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm