Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Otvor vidnog stakla, SGRI, 1/2 in, NPT

014-0131

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator I, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageIndikator I
Količina po formatu pakovanja19 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaOtvor vidnog stakla
OdobrenjeNA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR22
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaSGRI
UL ocenaYes
Veličina priključka1/2 in
Veličina priključka (in)1/2 in
Ventil sa plovkom [kom.]3 pc
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR22: 250 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.073 Kilogram
Neto težina0.064 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm