Otvor vidnog stakla, SGRI, 1/2, G
014-0049
Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator I, Tip priključka: G, Veličina priključka: 1/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP
014-0049
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dodatne informacije | Za o-prsten |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Indikator vlage | Indikator I |
| Količina po formatu pakovanja | 170 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Otvor vidnog stakla |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP with indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R22 |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R22 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | SGRI |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Eksterno |
| Veličina priključka | 1/2 |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Ventil sa plovkom [kom.] | 3 pc |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.079 Kilogram |
| Zapremina | 0.06 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |