Danfoss logo
Sight glass; SGI 18s_014-0045, 014-0195

SGI 18s, Vidno staklo, LEM, ODF, 18 mm, LEM, ODF, 18 mm

014-0045

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 18, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 18, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 28

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageIndikator I
Količina po formatu pakovanja28 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 18s pokazno staklo M/28
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaSGI 18s
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina izlaza[mm]18.00 mm
Veličina ulaza[mm]18.00 mm
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR22: 250 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.249 Kilogram
Zapremina0.277 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422022381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm