SGH 16s, Vidno staklo, LEM, ODF, 16 mm, LEM, ODF, 16 mm
014-1694
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 16, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SGH
Preporučena zamena: 014L0199
014-1694
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Indikator vlage | Indikator H |
| Količina po formatu pakovanja | 54 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
| Material Description | SGH 16s pokazno staklo I/54 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP with indicator |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R410A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | SGH 16s |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 16.00 mm |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R410A: 60 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R410A: 25 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R410A: 165 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R410A: 500 ppm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.22 Kilogram |
| Neto težina | 0.149 Kilogram |
| Zapremina | 0.417 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428081856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |