Danfoss logo
Sight glass, SGP 16 I_014L0026, 014L0174, 014L0265

SGP 16 I, Vidno staklo, Pertlovanje, 16 mm, Pertlovanje, 16 mm

014L0265

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 16, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 70

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Identični proizvod014L0026
Indikator vlageIndikator I
Interna/eksterna izlazna konekcijaEksterno
Količina po formatu pakovanja70 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 16 I Sight Glass I/70
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEAC
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR22
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip izlazne konekcijePertlovanje
Tip proizvodaSGP 16 I
Tip ulazne konekcijePertlovanje
UL ocenaYes
Ulaz interni/eksterniInterno
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]16.00 mm
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR22: 250 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.39 Kilogram
Neto težina0.307 Kilogram
Zapremina0.161 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428843935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm