SGP 10s N, Vidno staklo, LEM, ODF, 10 mm, LEM, ODF, 10 mm
014L0190
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 10, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 10, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54
014L0190
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EN13463-3 procena izvora palj. | Da |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Identični proizvod | 014L0192 |
| Indikator vlage | Indikator N |
| Količina po formatu pakovanja | 54 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 10s N Sight Glass I/54 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP with indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEAC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | SGP 10s N |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza[mm] | 10.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 10.00 mm |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.137 Kilogram |
| Neto težina | 0.095 Kilogram |
| Zapremina | 0.417 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |