Danfoss logo
Sight glass, SGP 12s I_014L0036, 014L0042, 014L0104

SGP 12s I, Vidno staklo, LEM, ODF, LEM, ODF

014L0104

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EN13463-3 procena izvora palj.Da
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Identični proizvod014L0036
Indikator vlageIndikator I
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 12s I Sight Glass I/20
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEAC
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22R290R600R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR22
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaSGP 12s I
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]1/2 in
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.206 Kilogram
Neto težina0.165 Kilogram
Zapremina0.562 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428838986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm