SGP 10 X, Vidno staklo, Pertlovanje, 10 mm, Pertlovanje, 10 mm
014L0080
Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 10, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 10, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 25
014L0080
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaci |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Indikator vlage | Bez indikatora |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Eksterno |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 10 X Sight Glass M/25x4 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP without indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEAC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Rashladna sredstva bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip izlazne konekcije | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | SGP 10 X |
| Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
| UL ocena | Yes |
| Ulaz interni/eksterni | Eksterno |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 10.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 10.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.178 Kilogram |
| Neto težina | 0.167 Kilogram |
| Zapremina | 0.139 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |