SGP 16s I, Vidno staklo, Lem, ODM, 16 mm, Lem, ODM, 16 mm
014L0060
Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM, Veličina izlaza[mm]: 16, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 28
014L0060
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EN13463-3 procena izvora palj. | Da |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Indikator vlage | Indikator I |
| Količina po formatu pakovanja | 28 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 16s I Sight Glass M/28 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4 |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SG & SGP with indicator |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEAC |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R22R290R600R600a |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R22 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | SGP 16s I |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza[mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 16.00 mm |
| Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
| Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.206 Kilogram |
| Neto težina | 0.186 Kilogram |
| Zapremina | 0.277 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255219613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |