Danfoss logo
Sight glass, SGN 6_014-1131

SGN 6, Vidno staklo, Pertlovanje, 6 mm, Pertlovanje, 6 mm

014-1131

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 6, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 6, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 70
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Identični proizvod014-0161
Indikator vlageIndikator N
Interna/eksterna izlazna konekcijaEksterno
Količina po formatu pakovanja70 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionSGN 6 pokazno staklo I/70
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
Opseg temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip izlazne konekcijePertlovanje
Tip proizvodaSGN 6
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Ulaz interni/eksterniEksterno
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]1/4 in
Veličina ulaza[mm]6.00 mm
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.092 Kilogram
Zapremina0.171 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428288989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm