Danfoss logo
LLG 1550 F - 2512+084

Vidno staklo, LLG 1550 F

2512+084

Tip proizvoda: LLG 1550 F, Oprema: Adapter za staklo, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 30, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kombinovano od straneLLG 740 + LLG 740
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 F LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaLLG
OdobrenjeEAC
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaNivokazi
OpremaAdapter za staklo
Opseg temperature [°F] [maks.]86 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip proizvodaLLG 1550 F

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina50.34 Kilogram
Neto težina38.744 Kilogram
Zapremina99.04 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm