Vidno staklo, LLG 335 F
2512+079
Tip proizvoda: LLG 335 F, Oprema: Adapter za staklo, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 30, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
2512+079
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Vidna stakla |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 335 F LIQUID LEVEL GLASS |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | LLG |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Nivokazi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oprema | Adapter za staklo |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 86 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip proizvoda | LLG 335 F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.308 Kilogram |
| Neto težina | 10.1 Kilogram |
| Zapremina | 26.081 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |