Danfoss logo
LLG 1550 SF - 2512+072

Vidno staklo, LLG 1550 SF

2512+072

Tip proizvoda: LLG 1550 SF, Oprema: SNV-ST i adapter vizira, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -50 - 30, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kombinovano od straneLLG 740 + LLG 740
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 SF Nivokaz
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaLLG
OdobrenjeEAC
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaNivokazi
OpremaSNV-ST i adapter vizira
Opseg temperature [°F] [maks.]86 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip proizvodaLLG 1550 SF

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina51 Kilogram
Neto težina38.832 Kilogram
Zapremina99.04 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428200127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm