Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

Vidno staklo, LLG 740 S

2512+059

Tip proizvoda: LLG 740 S, Oprema: SNV-ST, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Temperaturni opseg [°C]: -10 - 100, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kombinovano od strane1 napred i 2 pozadi
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 S Nivokaz
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaLLG
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaNivokazi
Specifikacije
Vrednost
OpremaSNV-ST
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]14 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]740 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip proizvodaLLG 740 S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.991 Kilogram
Neto težina19.19 Kilogram
Zapremina50.49 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm