Danfoss logo
LLG Sight glass

Vidno staklo, LLG 995 F

027X0349

Opis proizvoda: Nivokazi, Isporučeni delovi: Zavarena cevna spojnica, produžena

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Isporučeni deloviZavarena cevna spojnica, produžena
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionLLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaLLG
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaNivokazi
Opseg temperature [°C]30 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaLLG 995 F

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40.34 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina135.971 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428514262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm