Vidno staklo, LLG 740 F
027X0261
Opis proizvoda: Nivokazi, Isporučeni delovi: Zavarena cevna spojnica, produžena
027X0261
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Isporučeni delovi | Zavarena cevna spojnica, produžena |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | LLG 740 F, 29-1/4" Liquid Level Glass |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | LLG |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Nivokazi |
| Opseg temperature [°C] | 30 °C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | LLG 740 F |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22.66 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 135.971 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428830140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |