Vidno staklo, LLE
1100-RN
Materijal tela: Čelik, Dužina umetka [in]: 2
1100-RN
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina umetka [in] | 2.000 in |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Lens | Reflex |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Level Eye 2" Long square end Hou |
| Materijal tela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Vidno staklo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Saddle milled |
| Tip proizvoda | LLE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.7 Kilogram |
| Neto težina | 0.7 Kilogram |
| Zapremina | 0.275 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336680 |
| Proposition 65 | No significant risk |