Предајник температуре, MBT 5550, 150 mm, G
097U7153
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 TI
097U7153
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina umetka [in] | 5.900 in |
| Dužina umetka [mm] | 150 mm |
| Električna konekcija | Angular connector |
| Element senzora [kom] | 1 pc |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po formatu pakovanja | 13 pc |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 85 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 185 °F |
| Material Description | Sensor MBT 5550-0000-0150-11-120 |
| Materijal priključka | Nerđajući čelik |
| Materijal procesne konekcije | Nerđajući čelik |
| Materijal zaštitne cevi | AISI 316 TI |
| Merni opseg [°C] [Max] | 200 °C |
| Merni opseg [°C] [Min] | 0 °C |
| Merni opseg [°F] [Max] | 392 °F |
| Merni opseg [°F] [Min] | 32 °F |
| Naziv proizvoda | Предајник температуре |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CE |
| Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] | 200 °C |
| Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] | 0 °C |
| Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] | 392 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] | 32 °F |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Otpor elementa senzora [Ohm] | 1000 Ohm |
| Oznaka tipa | MBT 5550-0000-0150-11-120 |
| Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.315 in |
| Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8.0 mm |
| Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard elementa senzora | ISO 60751 |
| Standard priključka | ISO 228 |
| Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip procesne konekcije | G |
| Tip proizvoda | MBT 5550 |
| Tip transmitera | Integrisano |
| Tip umetka | Fiksno |
| Tolerancija elementa senzora | Klasa B |
| Umetak senzora | Može da se zameni |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina procesne konekcije | 3/4 |
| Vrsta elementa senzora | Pt |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.356 Kilogram |
| Neto težina | 0.306 Kilogram |
| Zapremina | 0.495 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616885 |
| Proposition 65 | No significant risk |