Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Senzor temperature, MBT 5550, 100 mm, G

097U7151

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 TI

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina umetka [in]3.940 in
Dužina umetka [mm]100 mm
Električna konekcijaAngular connector
Element senzora [kom]1 pc
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po formatu pakovanja13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C]85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0100-11-120
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal procesne konekcijeNerđajući čelik
Materijal zaštitne ceviAISI 316 TI
Merni opseg [°C] [Max]200 °C
Merni opseg [°C] [Min]0 °C
Merni opseg [°F] [Max]392 °F
Merni opseg [°F] [Min]32 °F
Naziv proizvodaSenzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCE
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.]200 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.]0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.]392 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.]32 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Max]200 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm]1000 Ohm
Oznaka tipaMBT 5550-0000-0100-11-120
Prečnik zaštitne cevi [in]0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm]8.0 mm
Procesna konekcija - muška/ženskaMuški
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard elementa senzoraISO 60751
Standard priključkaISO 228
Standard procesne konekcijeISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip procesne konekcijeG
Tip proizvodaMBT 5550
Tip transmiteraIntegrisano
Tip umetkaFiksno
Tolerancija elementa senzoraKlasa B
Umetak senzoraMože da se zameni
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina procesne konekcije3/4
Vrsta elementa senzoraPt

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.345 Kilogram
Neto težina0.295 Kilogram
Zapremina0.495 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424599584
Proposition 65No significant risk