Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Senzor za detekciju gasa, DGS

080Z2842

Tip senzora 1: Pelistor, Opseg [ppm] senzora 1: 0 - 5000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donje granice alarma [ppm] senzora1800 ppm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornje granice alarma [ppm] senzora1800 ppm
Grupa proizvodaSenzori
Isporučeni deloviUvodnice kablaSert. o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Napon napajanja [V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja [V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaSenzor za detekciju gasa
OdobrenjeCEETL
OpremaZvuk i svetlo
Opseg [ppm] senzora 1 [maks.]5000 ppm
Opseg [ppm] senzora 1[min.]0 ppm
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Potrošnja [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR290
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDGS
Tip senzora 1Pelistor
Zadrška reagovanja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina386 Gram
Neto težina168 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324